ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器収納ボックス 20型用 A-1

通常単価(税別)
11,681円~14,015円
税込単価
12,849円~15,417円
通常出荷日:11日目

20型消火器を1本収納するための、窓なしタイプの消火器収納ボックスです。【特長】・材質はスチール製とス...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    750
  • 幅(mm)
    280
  • 格納消火器
    20型1本
  • 色
    赤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
Nタイプ
545-4554
5000
スチール
1個
Sタイプ
545-4541
5000
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,015円
( 15,417円 )
11日目
11,681円
( 12,849円 )
11日目

詳細情報

基本情報

20型消火器を1本収納するための、窓なしタイプの消火器収納ボックスです。
【特長】
・材質はスチール製とステンレス製をラインナップしています。
【用途】
・工場、事務所、倉庫など、建屋内への消火器の設置に。
・消火器本体を保護し、設置場所を明示することで、緊急時の迅速な対応を補助します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器収納ボックス 20型用 A-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器収納ボックス 20型用 A-1
消火器収納ボックス 10型用 B-1
消火器収納ボックス A-3
消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプ
消火器BOX
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格11,681円-10,725円 -37,043円19,596円12,892円14,758円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
奥行(mm)21017021017016997.4
高さ(mm)750600750600586495
幅(mm)280235700465222202
格納消火器20型1本10型1本20型3本10型2本用10型-
色赤赤赤赤赤-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト