ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプ

通常単価(税別)
19,596円
税込単価
21,556円
通常出荷日:11日目

10型消火器を2本収納できる、窓なしタイプの消火器ボックスです。【特長】・材質はスチール製です。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器収納
  • トラスココード
    545-4530
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    465
  • 格納消火器
    10型2本用
  • 色
    赤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SB2BOXMN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB2BOXMNの仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器収納
トラスココード
545-4530
質量(g)
6000
材質1
スチール
奥行(mm)
170
高さ(mm)
600
幅(mm)
465
格納消火器
10型2本用
色
赤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB2BOXMN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,596円
( 21,556円 )
11日目

詳細情報

基本情報

10型消火器を2本収納できる、窓なしタイプの消火器ボックスです。
【特長】
・材質はスチール製です。
【用途】
・工場、オフィス、倉庫など、各種施設内での消火器の保管・管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプの型番SB2BOXMNのページです。 型番SB2BOXMNに関する仕様情報を記載しております。
消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプ
消火器収納ボックス A-3
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
消火器BOX
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
消火器設置台 シグナルスタンドECO
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格19,596円37,043円14,758円12,892円8,336円1,360円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ消火器収納----消火器収納
トラスココード545-4530545-4561138-3629811-5438828-8293-
質量(g)6000130001900.020005080390.0
材質1スチールスチールスチール本体:FRP鉄受台:ポリエチレン
奥行(mm)17021097.4169-215

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました