ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器収納ボックス 10型用 B-1

通常単価(税別)
10,725円~13,017円
税込単価
11,798円~14,319円
通常出荷日:11日目

10型消火器1本を収納するためのボックスのシリーズです。【特長】・内部の消火器を確認できる窓ありタイプ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4000
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    235
  • 格納消火器
    10型1本
  • 色
    赤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

材質1

仕様詳細

最小発注数量
Fタイプ
545-4529
溶融亜鉛鋼板
窓なし
1個
Nタイプ
545-4534
スチール
窓あり
1個
Nタイプ
545-4539
スチール
窓なし
1個
Sタイプ
545-4547
スチール
窓あり
1個
Sタイプ
545-4556
スチール
窓なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,725円
( 11,798円 )
11日目
13,017円
( 14,319円 )
11日目
11,658円
( 12,824円 )
11日目
10,725円
( 11,798円 )
11日目
10,725円
( 11,798円 )
11日目

詳細情報

基本情報

10型消火器1本を収納するためのボックスのシリーズです。
【特長】
・内部の消火器を確認できる窓ありタイプと、窓なしタイプから設置場所に応じて選択可能です。
・材質はスチール製と、耐食性のある溶融亜鉛めっき鋼板製をラインアップしています。
・角を丸く加工し安全性を考慮した「かどまるBOX」タイプもあります。
【用途】
・工場、倉庫、事務所など、屋内外での消火器の保護・保管に。
・壁面や床面に設置し、消火器の設置場所の明示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器収納ボックス 10型用 B-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器収納ボックス 10型用 B-1
消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプ
消火器収納ボックス A-3
消火器BOX
消火器収納ボックス 20型用 A-1
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格10,725円-19,596円37,043円12,892円11,681円 -14,758円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目11日目1日目
質量(g)40006000130002000-1900.0
奥行(mm)17017021016921097.4
高さ(mm)600600750586750495
幅(mm)235465700222280202
格納消火器10型1本10型2本用20型3本10型20型1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト