ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カウンティングスケール CJX

通常単価(税別)
91,765円
税込単価
100,942円
通常出荷日:2日目

部品などの個数を数えるためのカウンティングスケールです。【特長】・10個、30個のサンプル取りボタンを...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

載皿寸法(mm)

秤量(kg)

最小表示(g)

最小発注数量
4589506234868
676-4963
190×190
15
1
1個
4589506234844
676-4961
Φ140
0.62
0.01
1個
4589506234851
676-4962
190×190
6.2
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,765円
( 100,942円 )
2日目
91,765円
( 100,942円 )
2日目
91,765円
( 100,942円 )
2日目

詳細情報

基本情報

部品などの個数を数えるためのカウンティングスケールです。
【特長】
・10個、30個のサンプル取りボタンを搭載し、簡単な操作でサンプリングが可能です。
・本体はステンレス(SUS304)製です。
【用途】
・工場での電子部品や機械部品などの計数や在庫管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンティングスケール CJXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンティングスケール CJX
高精度電子台はかり FMA(取引証明用はかり)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(ベーシックタイプ)
高精度電子台はかり FMAシリーズ(校正分銅内蔵タイプ)
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格91,765円263,291円 -188,279円 -222,293円 -1,378,959円1,378,959円
通常出荷日2日目4日目4日目4日目9日目19日目
質量(g)250020000.01900020000.020000.020000.0
奥行(mm)(mm)312482482482--
高さ(mm)(mm)89700700700653653
幅(mm)(mm)206350350350380380
電源(V)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト