ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC32
長野計器
通常価格(税別):36,064円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタル角度計レベルニック DP-180
新潟精機(SK)
通常価格(税別):74,881円~
通常出荷日:2日目
ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
通常価格(税別):18,581円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)
尾崎製作所
通常価格(税別):7,295円~
通常出荷日:在庫品1日目
新開発のMMTS音叉センサーを搭載したカウンティングスケールです。【特長】・センサー部は5年間保証付き...
詳細を確認新開発のMMTS音叉センサーを搭載したカウンティングスケールです。
【特長】
・センサー部は5年間保証付きです。
・各種ノイズに強い耐性を持ちます。
・個数モードやパーセントモードなど、用途に合わせて測定モードを選択できます。
・校正は外部分銅で行います。
・JCSS校正が可能です。
【用途】
・部品管理や在庫管理において、ネジや電子部品などの微小な部品の数量を正確に計数するのに便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
0通常価格(税別):18,881円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):29,731円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,383円~

島津製作所
RS-232Cケーブル(1.5m)
0通常価格(税別):20,398円

エー・アンド・デイ
デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション
0通常価格(税別):1,583円

エー・アンド・デイ
記録紙
0通常価格(税別):4,788円