ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

特殊用途はかり(生コン・アスファルト・土質用)

通常単価(税別)
79,477円~218,734円
税込単価
87,425円~240,607円
通常出荷日:4日目~8日目

生コンクリート、アスファルト、土質などの品質管理や検査に特化した電子はかりのシリーズです。【特長】・単...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

秤量(kg)

最小表示(g)

最小発注数量
4589506234998
436-2666
2700
12
0.5
1個
-
495-7498
5000
12
0.1/1
1個
-
495-7499
13000.0
30
1/5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,477円
( 87,425円 )
4日目
132,658円
( 145,924円 )
8日目
218,734円
( 240,607円 )
8日目

詳細情報

基本情報

生コンクリート、アスファルト、土質などの品質管理や検査に特化した電子はかりのシリーズです。
【特長】
・単位水量測定に適したキャリングケース一体型のモデルと、砂置換法による土の密度試験や含水比検査に対応したモデルで構成されています。
【用途】
・生コンクリートプラントなどでの単位水量測定による品質管理に。
・土木・建築現場における、砂置換法での土の密度試験や材料の含水比検査に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊用途はかり(生コン・アスファルト・土質用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊用途はかり(生コン・アスファルト・土質用)
デジタル防水はかり
天びん・はかり用 サーマルプリンタ
上皿はかり(取引証明用)
デジタル料金はかり(取引証明用)
上皿はかり
メーカー新光電子カスタムエー・アンド・デイ大和製衡大和製衡エスコ
通常価格79,477円-15,396円 -63,576円8,137円 -46,534円10,707円
通常出荷日4日目〜1日目〜2日目1日目〜7日目1日目〜

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト