ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

コンビネーション型ドライポンプCBF

通常単価(税別)
203,797円~344,684円
税込単価
224,177円~379,152円
通常出荷日:22日目

真空とブロワの機能を1台で兼ね備えた、モータ付きのコンビネーション型ドライポンプシリーズです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

トラスココード

騒音値(dB)

排気速度(L/min)50/60Hz

質量(g)

最小発注数量
269
335
483
705-9162
65/66
235/280
37000.0
1個
276
335
558
705-7565
67/70
405/480
52000.0
1個
288
335
627
705-7581
71/73
575/685
67000.0
1個
288
334
627
705-9144
68/70
575/685
67000.0
1個
288
335
627
705-9138
67/69
575/685
67000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,797円
( 224,177円 )
22日目
253,418円
( 278,760円 )
22日目
344,684円
( 379,152円 )
22日目
344,684円
( 379,152円 )
22日目
344,684円
( 379,152円 )
22日目

詳細情報

基本情報

真空とブロワの機能を1台で兼ね備えた、モータ付きのコンビネーション型ドライポンプシリーズです。
【特長】
・静音化設計により、運転音を3dB低減しました。
・新材質ブレードの採用により、寿命が30%向上しました。
【用途】
・印刷機や製本機における紙の搬送と分離に。
・部品の吸着搬送と、搬送後のエアブローなどの工程に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーション型ドライポンプCBFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーション型ドライポンプCBF
モータ直結型高真空ドライポンプKHF
高真空ドライポンプKHA
ドライポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械オリオン機械アルバック機工アルバック
通常価格203,797円-117,124円 -89,673円 -75,999円 -106,399円110,342円 -
通常出荷日22日目8日目8日目〜5日目〜18日目7日目
吸気口径(mm)Rc 3/4-----
電源(V)三相 200/三相 200、220、230(50/60Hz)(50/60Hz) 三相 200/三相 200、220(50/60Hz)三相 200/三相 200、220---
到達圧力(Pa)60×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]---
到達圧力(Pa)50/60Hz60×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト