ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

モータ直結型高真空ドライポンプKHF

通常単価(税別)
117,124円~132,911円
税込単価
128,836円~146,202円
通常出荷日:8日目

モータ直結型の高真空ドライポンプシリーズです。【特長】・到達圧力での連続運転が可能です。・運転真空度が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

トラスココード

騒音値(dB)

排気速度(L/min)50/60Hz

吸気口径(mm)

質量(g)

最小発注数量
177
120
240
705-9120
(50/60Hz) 64/67
125/150
Rc 1/4
13500.0
1個
245
237
458
705-9169
(50/60Hz) 66/68
230/280
Rc 3/4
22500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,124円
( 128,836円 )
8日目
132,911円
( 146,202円 )
8日目

詳細情報

基本情報

モータ直結型の高真空ドライポンプシリーズです。
【特長】
・到達圧力での連続運転が可能です。
・運転真空度が高いです。
【用途】
・エゼクターの代替として。
・電子部品などの小部品を扱う自動機(装着機など)に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ直結型高真空ドライポンプKHFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ直結型高真空ドライポンプKHF
高真空ドライポンプKHA
コンビネーション型ドライポンプCBF
高真空型 KHAシリーズ
直結型油回転真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械オリオン機械佐藤真空アルバック機工
通常価格117,124円-89,673円 -203,797円 -79,520円202,532円106,399円
通常出荷日8日目8日目〜22日目14日目11日目18日目
電源(V)(50/60Hz) 三相 200/三相 200、220(50/60Hz)三相 200/三相 200、220三相 200/三相 200、220、230(50/60Hz)---
到達圧力(Pa)8×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]60×10[[の3乗]]---
到達圧力(Pa)50/60Hz8×10[[の3乗]]8×10[[の3乗]]60×10[[の3乗]]---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト