17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

耐衝撃タブレット LZ-AA10

通常単価(税別)
55,381167,157
税込単価
60,919183,873
通常出荷日:9日目

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット「ZEROSHOCKタブレット SLIM...

詳細を確認
  • 受注生産品の為、キャンセル不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

横(mm)

解像度

厚さ(mm)

縦(mm)

画面サイズ

OS

メモリ

JANコード

質量(g)

トラスココード

商品タイプ

最小発注数量
268
1920×1200(WUXGA)
13.3
183.6
10.1インチワイド(16:10)
Android(TM) 10.0(GMS認証取得(Google Play(TM)対応)
4G
4580333602387
795.000
369-6470
一体型PC 耐衝撃タブレット
1個
240
-
152
216
-
-
-
4580333598819
1270.0
369-4900
LZ-AA10シリーズ用デスクトップクレードル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,157
( 183,873 )
9日目
55,381
( 60,919 )
9日目

詳細情報

基本情報

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット「ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android LZ-AA10シリーズ」と、その専用オプション品のシリーズです。
【特長】
・タブレット本体は、過酷な環境でも使用できる堅牢性と、持ち運びやすい薄型・軽量設計を両立しています。
・タブレット本体はGMS認証モデルです。
・専用オプション品として、充電やデータ同期に便利なデスクトップクレードルがあります。
【用途】
・製造現場や倉庫内での作業指示の確認や、実績の入力端末として。
・工場の設備点検やメンテナンス時のマニュアル表示、報告書作成に。

ご注意

  • 受注生産品の為、キャンセル不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐衝撃タブレット LZ-AA10のレビュー
この商品のレビューはありません

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト