ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス 剛厚G

通常単価(税別)
5,587円~6,635円
税込単価
6,146円~7,299円
通常出荷日:4日目

剛性力に優れた厚手テープと、衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用したコンベックス(巻尺)のシリーズ...

詳細を確認
  • 材質1
    テープ:SK85(旧SK5)
  • 材質2
    バネ:SK85(旧SK5)
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • テープ長さ(m)
    5
  • 水平保持(m)
    2.6
  • 色
    ブラック/シルバー
  • 爪仕様
    剛厚マグ爪
  • 0点補正移動爪
    〇
  • 455ピッチ表示
    〇
  • テープ色
    イエロー
  • テープ幅(mm)
    25
  • ショックアブソーバー
    〇

ご注意

  • 本製品には通電性があります。
  • 感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

目盛仕様

最小発注数量
4975364125910
693-9776
330
メートル目盛、JIS1級、両面目盛左基点
1個
4975364125927
693-9777
330
メートル目盛、JIS1級、両面目盛、右基点
1個
4975364125934
693-9778
390.000
メートル目盛、JIS1級、両面目盛、左基点
1個
4975364125941
693-9779
390.000
メートル目盛、JIS1級、両面目盛、右基点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,587円
( 6,146円 )
4日目
5,587円
( 6,146円 )
4日目
6,635円
( 7,299円 )
4日目
6,635円
( 7,299円 )
4日目

詳細情報

基本情報

剛性力に優れた厚手テープと、衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用したコンベックス(巻尺)のシリーズです。
【特長】
・落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーを搭載しています。
・テープ引き込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバーを内蔵しています。
・爪には260mTのネオジム磁石が付いており、鉄骨など鉄部材にしっかり固定できます。
・0点補正移動爪です。
・携帯に便利なセフホルダーとストラップが付属しています。
【用途】
・制御盤の寸法測定、機器の設置位置の確認、配線や配管の長さの計測など、各種長さ測定に。

ご注意

  • 本製品には通電性があります。
  • 感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス 剛厚Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス 剛厚G
G3ステンロック(メートル目盛)
“スパコン”
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
“ハイコンベックス”ハイ-16紙函
タジマ セフ後付ホルダー 左 左取付用
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格5,587円-4,750円3,353円 -1,788円1,397円1,084円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
材質1テープ:SK85(旧SK5)テープ:ステンレス(SUS420J2)テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチール本体:ABS樹脂
材質2バネ:SK85(旧SK5)ばね:ステンレス(SUS301)ばね:ステンレス(SUS301)ばね:スチール-環部:スチール
材質3ケース:ABS樹脂--ケース:ABS樹脂--
材質4カバー:エラストマー樹脂-----
テープ長さ(m)55.55.5-3.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト