ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ドラムカー CD300

通常単価(税別)
5,000円~5,714円
税込単価
5,500円~6,285円
通常出荷日:5日目

ドラムカーCD300専用の交換用車輪パーツのシリーズです。【特長】・前輪用(ゴム車輪)と後輪用(ウレタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

キャスター径(mm)

トラスココード

最小発注数量
130
669-2441
1個
200
669-2440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714円
( 6,285円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ドラムカーCD300専用の交換用車輪パーツのシリーズです。
【特長】
・前輪用(ゴム車輪)と後輪用(ウレタンゴム車輪)があります。
・ホイール部分はスチール製です。
【用途】
・ドラムカーCD300の車輪が摩耗、破損した際の交換に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムカー CD300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムカー CD300
300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
ノーパンクエアレスタイヤ
ゴム車輪 ベアリング入り
メーカー京町産業車輌エスコエスコエスコヨドノオーエッチ工業
通常価格5,000円-182,287円19,816円32,658円11,252円 -793円 -
通常出荷日5日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質(車輪)スチール、ウレタンゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト