ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Pトラップユニット

通常単価(税別)
7,532円
税込単価
8,285円
通常出荷日:11日目

壁排水用のPトラップユニットです。【特長】・呼び32の配管に対応しています。・材質は黄銅です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

433-401-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

433-401-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353433407
トラスココード
683-4102
材質1
黄銅
質量(g)
585.000

型番リスト

表示件数
型番
433-401-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,532円
( 8,285円 )
11日目

詳細情報

基本情報

壁排水用のPトラップユニットです。
【特長】
・呼び32の配管に対応しています。
・材質は黄銅です。
【用途】
・手洗い場やシンクなど、壁からの排水に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pトラップユニットの型番433-401-32のページです。 型番433-401-32に関する仕様情報を記載しております。
Pトラップユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pトラップユニット
カクダイ ポップアップPトラップ
ディスク式スチームトラップ
フロート式スチームトラップ
AK-5型 スチームトラップ
AT-6型 スチームトラップ
メーカーカクダイカクダイスパイラックス・サーコリミテッドスパイラックス・サーコリミテッドベンベン
通常価格7,532円18,692円26,136円 -38,311円 -20,623円 -25,280円 -
通常出荷日11日目9日目19日目7日目〜5日目〜3日目〜
JANコード49723534334074972353432264----
トラスココード683-4102807-6666----
材質1黄銅-----
質量(g)585.0001708----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました