ファクトリーサプライ用品技術窓口

2in1コードレスインパクトドライバー

通常単価(税別)
21,447円~55,467円
税込単価
23,592円~61,014円
通常出荷日:4日目

ボッシュ独自の2in1インパクト機構を搭載したコードレスインパクトドライバーです。ドライバービットも角...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    285
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    147×210×73
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~3600
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~3000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~2000
  • 色
    ブルー
  • 質量(g)
    1100.0
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 打撃数(回/分)
    0~3000/3600

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
4053423504521
709-6478
約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
5
1個
4053423325423
709-6479
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,467円
( 61,014円 )
4日目
21,447円
( 23,592円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボッシュ独自の2in1インパクト機構を搭載したコードレスインパクトドライバーです。ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用できます。
【特長】
・最大トルク285N・mを発揮します。
・2段階のパワーコントロール機能を搭載しています。
・部材への着座で回転を停止するタッピングビスモード(自動シャットオフ)を搭載しています。
・ボルトが外れると回転が停止するABR機能を備えています。
・防塵・防滴機能ETPを搭載しています。
・高効率なECモーター(ブラシレスモーター)を採用しています。
【用途】
・ネジ、ボルトの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2in1コードレスインパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2in1コードレスインパクトドライバー
コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク215N・m
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200H
コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク220N・m
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CH
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200H
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格21,447円-19,308円 -21,024円36,249円 -25,408円21,769円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)285215-220--
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)147×210×73126×77×236147×210×75113×201×77mm126×205×61126×210×75
打撃数(min[[の-1乗]])強0~36000~3800----
打撃数(min[[の-1乗]])弱0~30000~3000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト