ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク220N・m

通常単価(税別)
36,249円~83,306円
税込単価
39,874円~91,637円
通常出荷日:4日目

高効率ECモーター(ブラシレスモーター)を採用した、最大締付トルク220N・mのコードレスインパクトド...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    220
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~1500/3400/4000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~800/2300/3400
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    113×201×77mm
  • 色
    ブルー
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

充電時間(分)

バッテリー容量(Ah)

質量(g)

最小発注数量
4053423250404
662-7954
約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電)
5
1600.0
1個
4053423254495
662-7953
-
-
1000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,306円
( 91,637円 )
4日目
36,249円
( 39,874円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高効率ECモーター(ブラシレスモーター)を採用した、最大締付トルク220N・mのコードレスインパクトドライバーシリーズです。
【特長】
・ヘッド長113mmのコンパクト設計です。
・片手でビットを挿入できます。
・ダブルボールベアリングにより芯ブレを低減します。
・2か所にLEDライトを搭載しています。
・3段階のパワーコントロール機能を搭載しています。
・ETP(防塵・防滴機能)を搭載しています。
・スマートフォンと連携して機能設定が可能なコネクト機能に対応しています。
【用途】
・ネジやボルトの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク220N・mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク220N・m
コードレスインパクトドライバー 最大締付トルク215N・m
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m) GDR18V-200H
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付) GDR18V-210CH
コードレスインパクトドライバー(インパクトレンチ兼用) GDX18V-200
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格36,249円-19,308円 -46,346円21,769円25,408円50,281円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)220215----
打撃数(min[[の-1乗]])0~1500/3400/40000~38000~40000~40000~2200/3400/42000~2200/3400/4100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])0~800/2300/34000~33000~3400--0~3400
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)113×201×77mm126×77×236126×253×75126×210×75126×205×61147×253×75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト