ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8V コードレス振動ドライバドリル

通常単価(税別)
23,430円~29,834円
税込単価
25,773円~32,817円
通常出荷日:7日目

コンパクトボディで取り回しやすい、10.8Vのコードレス振動ドライバドリルシリーズです。【特長】・モー...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    38
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    38
  • 材質1
    チャックスリーブ:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速

質量(g)

最大締付トルク(N・m)高速

充電時間(分)

電源(V)

本体寸法(mm)

打撃数(min[[の-1乗]])高速

打撃数(min[[の-1乗]])低速

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
4966376416721
693-3666
0~1400
0~350
1200.0
17
30
DC10.8
全長181×全幅65×全高217
0~21000
0~5250
2.0
1個
4966376325498
428-4221
0~1700
0~440
1000.0
15
-
-
162×74×219
0~22500
0~6600
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,834円
( 32,817円 )
7日目
23,430円
( 25,773円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトボディで取り回しやすい、10.8Vのコードレス振動ドライバドリルシリーズです。
【特長】
・モード切替機能を搭載し、ねじ締め作業や、様々な材質への穴あけ作業に対応します。
・本体のみの仕様と、バッテリー・充電器が付属するセット品があります。
【用途】
・木ねじ、タッピングねじ、機械ねじ、ナットの締め付け・緩めに。
・各種木材、金属、プラスチックなどの穴あけに。
・レンガ、モルタル、コンクリートの穴あけに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレス振動ドライバドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレス振動ドライバドリル
コードレス振動ドライバドリル 36V
18V コードレス振動ドライバドリル ハイパワータイプ
コードレスドライバドリル 36V
18Vコードレスドライバドリル FDS18DF
18Vコードレスドライバドリル FDS18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格23,430円-45,889円 -45,023円 -44,826円 -22,317円 -20,686円 -
通常出荷日7日目1日目7日目1日目7日目7日目
最大締付トルク(N・m)38-140---
最大締付トルク(N・m)低速38剛性体:155140剛性体:1555350
材質1チャックスリーブ:プラスチック本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂ボディ:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト