ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

精密ロックナット MR

通常単価(税別)
3,934円~45,838円
税込単価
4,327円~50,422円
通常出荷日:7日目~11日目

ベアリング固定用の精密ロックナットです。精度を要する回転体で効果を発揮し、材質はクロムモリブデン鋼(S...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

JANコード

質量(g)

トラスココード

外径

ねじサイズ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
M8×0.75
4571328411008
10.0
163-0104
16
M8×0.75
-
1個
M10×0.75
4571328411015
20.0
163-0109
18
M10×0.75
-
1個
M12×1.0
4571328411022
30.0
163-0122
24
M12×1.0
-
1個
M15×1.0
4571328411039
30.0
848-2104
-
M15×1.0
対応
1個
M17×1.0
4571328411046
50
162-9901
32
M17×1.0
-
1個
M20×1.0
4571328411053
50
848-2105
-
M20×1.0
対応
1個
M35×1.5
4571328411084
120.0
848-2108
-
M35×1.5
対応
1個
M55×2.0
4571328411121
270.0
848-2112
-
M55×2.0
対応
1個
M65×2.0
4571328411145
310.0
848-2114
-
M65×2.0
対応
1個
M75×2.0
4571328411169
460.0
848-2116
-
M75×2.0
対応
1個
M80×2.0
4571328411176
530.0
848-2117
-
M80×2.0
対応
1個
M85×2.0
4571328411183
620.0
848-2118
-
M85×2.0
対応
1個
M90×2.0
4571328411190
740.0
163-0080
118
M90×2.0
-
1個
M95×2.0
4571328411206
780.0
162-9906
123
M95×2.0
-
1個
M100×2.0
4571328411213
810.0
162-9904
128
M100×2.0
-
1個
M110×2.0
4571328411220
1310.0
163-0069
145
M110×2.0
-
1個
M120×2.0
4571328411237
1420.0
163-0089
155
M120×2.0
-
1個
M130×2.0
4571328411244
1530.0
163-0072
165
M130×2.0
-
1個
M140×2.0
4571328411251
2050.0
163-0067
180
M140×2.0
-
1個
M150×2.0
4571328411268
2460.0
163-0033
195
M150×2.0
-
1個
M160×3.0
4571328411275
3340.0
163-0100
210
M160×3.0
-
1個
M170×3.0
4571328411282
3500.0
163-0085
220
M170×3.0
-
1個
M180×3.0
4571328411299
3920.0
163-0096
230
M180×3.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,825円
( 5,308円 )
11日目
5,587円
( 6,146円 )
11日目
5,587円
( 6,146円 )
11日目
4,138円
( 4,552円 )
9日目
3,937円
( 4,331円 )
11日目
3,934円
( 4,327円 )
9日目
4,546円
( 5,001円 )
9日目
6,689円
( 7,358円 )
9日目
7,587円
( 8,346円 )
7日目
8,607円
( 9,468円 )
9日目
9,192円
( 10,111円 )
9日目
10,414円
( 11,455円 )
9日目
12,537円
( 13,791円 )
11日目
14,567円
( 16,024円 )
11日目
14,209円
( 15,630円 )
11日目
21,333円
( 23,466円 )
11日目
22,809円
( 25,090円 )
11日目
24,851円
( 27,336円 )
11日目
28,579円
( 31,437円 )
11日目
34,097円
( 37,507円 )
11日目
38,252円
( 42,077円 )
11日目
45,838円
( 50,422円 )
11日目
45,838円
( 50,422円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ベアリング固定用の精密ロックナットです。精度を要する回転体で効果を発揮し、材質はクロムモリブデン鋼(SCM440)を採用しています。
【特長】
・ねじ方向に対し、振れ精度が3μm以下の研磨仕上げが施されています。
・軸方向に対しセットスクリューが直角、かつ3分割(120度等配)の設計です。
・セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯が容易に得られ、高精度で振れの少ない安定した組み立てを短時間で行えます。
【用途】
・工作機械の主軸や各種自動化設備の回転軸など、高精度が求められる箇所のベアリング固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ロックナット MRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ロックナット MR
精密ロックナット MKR
精密ロックナット MRZ
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M75X2.0P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M70X2.0P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M20X1.0P
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格3,934円-4,825円 -2,598円 -12,046円11,128円5,056円
通常出荷日7日目〜9日目〜9日目〜19日目9日目9日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
詳細材質SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト