ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス グランツ

通常単価(税別)
3,968円
税込単価
4,365円
通常出荷日:5日目

剛立厚イエローテープを採用したコンベックスのシリーズです。【特長】・水平保持力2.6m以上の剛立厚イエ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.6以上
  • 質量(g)
    362.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
    0点補正移動爪
  • 爪仕様
    厚爪
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • 本体寸法(mm)
    74×51×78
  • 455ピッチ表示
    有
  • テープ色
    イエローテープ
  • テープ幅(mm)
    25
  • ショックアブソーバー
    有

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

目盛仕様

最小発注数量
4954183177041
691-5739
メートル
1個
4954183177058
691-5741
尺相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968円
( 4,365円 )
5日目
3,968円
( 4,365円 )
5日目

詳細情報

基本情報

剛立厚イエローテープを採用したコンベックスのシリーズです。
【特長】
・水平保持力2.6m以上の剛立厚イエローテープを採用しています。
・握りやすいコンパクトなボディです。
・厚み1.5倍、強度2.5倍の厚爪仕様です。
・メタルホルダーGZ用アダプターを装備しています。
【用途】
・工場内での部材の長さ測定や、設備設置時の寸法確認など、あらゆる寸法測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス グランツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス グランツ
コンベックス グランツ マグ
コンベックス グランツ 右基点
コンベックス GGRステン厚爪
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
ネオロック
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3,968円4,444円3,968円4,163円3,060円2,518円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目9日目2日目
色ブラックブラックブラックシルバー・ブラックブラック、レッド-
テープ長さ(m)5.55.55.5--5.5
水平保持(m)2.6以上2.6以上2.6以上2.22.61.3
質量(g)362.000364.000362.000334.000320185.000
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:ステンレステープ:スチールテープ:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト