ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

精密ロックナット MRZ

通常単価(税別)
2,598円~11,104円
税込単価
2,858円~12,214円
通常出荷日:9日目~11日目

ベアリング固定用の精密ロックナットシリーズです。【特長】・ねじ方向の振れ精度が5μm以下の切削仕上げに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじサイズ

最小発注数量
M8×0.75
4571328410773
10.0
253-0048
M8×0.75
1個
M10×0.75
4571328410001
20.0
227-7293
M10×0.75
1個
M12×1.0
4571328410018
30.0
227-7343
M12×1.0
1個
M15×1.0
4571328410025
30.0
227-7332
M15×1.0
1個
M17×1.0
4571328410032
50
227-7348
M17×1.0
1個
M20×1.0
4571328410049
50
227-7345
M20×1.0
1個
M20×1.5
4571328410704
50
253-1623
M20×1.5
1個
M25×1.5
4571328410056
90.0
227-7341
M25×1.5
1個
M30×1.5
4571328410063
110
227-7374
M30×1.5
1個
M35×1.5
4571328410070
120.0
227-7377
M35×1.5
1個
M40×1.5
4571328410087
160.0
227-7368
M40×1.5
1個
M45×1.5
4571328410094
200.0
227-5817
M45×1.5
1個
M50×1.5
4571328410100
220.0
227-7357
M50×1.5
1個
M55×2.0
4571328410117
270.0
227-7334
M55×2.0
1個
M60×2.0
4571328410124
290.0
227-7361
M60×2.0
1個
M65×2.0
4571328410711
310.0
253-1595
M65×2.0
1個
M70×2.0
4571328410728
420.0
253-3145
M70×2.0
1個
M75×2.0
4571328410735
460.0
253-1554
M75×2.0
1個
M80×2.0
4571328410742
530.0
253-0042
M80×2.0
1個
M85×2.0
4571328410759
620.0
253-0009
M85×2.0
1個
M90×2.0
4571328410131
740.0
227-7306
M90×2.0
1個
M100×2.0
4571328410766
810.0
253-1551
M100×2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282円
( 3,610円 )
9日目
2,872円
( 3,159円 )
11日目
2,872円
( 3,159円 )
11日目
2,735円
( 3,009円 )
11日目
2,598円
( 2,858円 )
11日目
2,735円
( 3,009円 )
11日目
2,735円
( 3,009円 )
11日目
2,872円
( 3,159円 )
11日目
3,145円
( 3,460円 )
11日目
3,175円
( 3,493円 )
11日目
3,683円
( 4,051円 )
11日目
4,190円
( 4,609円 )
11日目
4,698円
( 5,168円 )
11日目
6,095円
( 6,705円 )
11日目
6,476円
( 7,124円 )
11日目
6,730円
( 7,403円 )
9日目
7,492円
( 8,241円 )
9日目
8,000円
( 8,800円 )
11日目
9,333円
( 10,266円 )
9日目
9,212円
( 10,133円 )
9日目
10,303円
( 11,333円 )
11日目
11,104円
( 12,214円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ベアリング固定用の精密ロックナットシリーズです。
【特長】
・ねじ方向の振れ精度が5μm以下の切削仕上げによる高精度なロックナットです。
・軸方向に対して直角に、3点(120度等配)でセットスクリューが配置されています。
・3方向から均等に締付けることで、シャフトとの同芯が得やすく、振れの少ない安定した組立てが可能です。
・材質はクロムモリブデン鋼(SCM440)です。
【用途】
・工作機械の主軸、ボールねじのサポート部など、高精度な回転が求められる箇所のベアリング固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ロックナット MRZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ロックナット MRZ
精密ロックナット MKR
精密ロックナット MR
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M75X2.0P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M70X2.0P
日機 精密ロックナット MKRシリーズ M20X1.0P
メーカー日機日機日機日機日機日機
通常価格2,598円-4,825円 -3,934円 -12,046円11,128円5,056円
通常出荷日9日目〜9日目〜7日目〜19日目9日目9日目
種類ロックナットロックナットロックナットロックナットロックナットロックナット
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
詳細材質SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト