ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス グランツ 右基点

通常単価(税別)
3,968円
税込単価
4,365円
通常出荷日:5日目

罫書を右手で素早くできる右基点目盛を採用したコンベックスです。【特長】・水平保持力2.6m以上の剛立厚...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.6以上
  • 質量(g)
    362.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
    0点補正移動爪
  • 爪仕様
    厚爪
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • 本体寸法(mm)
    74×51×78
  • 455ピッチ表示
    有
  • テープ色
    イエローテープ
  • テープ幅(mm)
    25
  • ショックアブソーバー
    有

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

目盛仕様

最小発注数量
4954183177065
691-5738
メートル
1個
4954183177225
691-5744
尺相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968円
( 4,365円 )
5日目
3,968円
( 4,365円 )
5日目

詳細情報

基本情報

罫書を右手で素早くできる右基点目盛を採用したコンベックスです。
【特長】
・水平保持力2.6m以上の剛立厚イエローテープを採用しています。
・テープ長さ5.5mながら、握りやすいコンパクトなボディです。
・厚み1.5倍、強度2.5倍の高強度な厚爪仕様です。
・両面目盛仕様です。
・メタルホルダーGZ用アダプターを装備しています。
【用途】
・あらゆる寸法測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス グランツ 右基点のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベックス グランツ 右基点
コンベックス グランツ
コンベックス グランツ マグ
コンベックス GGRステン厚爪
コンベックス 剛立25巾5mまさめ 厚爪
ネオロック
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3,968円3,968円4,444円4,163円3,060円2,518円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目9日目2日目
色ブラックブラックブラックシルバー・ブラックブラック、レッド-
テープ長さ(m)5.55.55.5--5.5
水平保持(m)2.6以上2.6以上2.6以上2.22.61.3
質量(g)362.000362.000364.000334.000320185.000
材質1テープ:スチールテープ:スチールテープ:スチールテープ:ステンレステープ:スチールテープ:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト