17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベックス グランツ(ホルダー付き)

通常単価(税別)
5,000円~5,476円
税込単価
5,500円~6,024円
通常出荷日:5日目

コンパクトで握りやすいボディに、テープ長5.5mの機能を備えたコンベックス(巻尺)のシリーズです。【特...

詳細を確認
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.6以上
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    バネ:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂
  • 0点補正移動爪
    0点補正移動爪
  • 材質4
    カバー:エラストマー樹脂
  • 本体寸法(mm)
    74×51×78
  • 455ピッチ表示
    有
  • テープ色
    イエローテープ
  • テープ幅(mm)
    25
  • 目盛仕様
    メートル
  • ショックアブソーバー
    有

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

爪仕様

最小発注数量
4954183177119
691-5742
420.000
マグネット厚爪
1個
4954183177102
691-5737
418.000
厚爪
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,476円
( 6,024円 )
5日目
5,000円
( 5,500円 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで握りやすいボディに、テープ長5.5mの機能を備えたコンベックス(巻尺)のシリーズです。
【特長】
・水平保持力2.6m以上の剛立厚イエローテープを採用しています。
・厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
・テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
・メタルホルダーGZ用アダプターを装備し、メタルホルダーGZが付属しています。
・罫書を右手で素早くできる右基点目盛タイプもラインアップしています。
【用途】
・あらゆる寸法測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベックス グランツ(ホルダー付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト