ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

パワーチャック用ソフトジョー SJタイプ【3個入り】

通常単価(税別)
5,714円~7,619円
税込単価
6,285円~8,381円
通常出荷日:25日目

チャックメーカーである北川鉄工所製のパワーチャック用純正ソフトジョーです。【特長】・加工物に合わせて成...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

チャックサイズ(インチ)

チャック外径(インチ)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

仕様

最小発注数量
422-5983
1300.0
6
6
32
72
31
山取りあり
1パック

3個入り

422-5982
800.0
6
6
28
66
26
軽量型
1パック

3個入り

431-7027
2700.0
8
8
42
95
35
山取りなし
1パック

3個入り

422-5991
2400.0
8
8
38
95
35
山取りあり
1パック

3個入り

422-5990
3700.0
10
10
42
110
40
山取りなし
1パック

3個入り

422-5987
3500.0
10
10
42
110
40
山取りあり
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714円
( 6,285円 )
25日目
5,714円
( 6,285円 )
25日目
6,667円
( 7,334円 )
25日目
6,667円
( 7,334円 )
25日目
7,619円
( 8,381円 )
25日目
7,619円
( 8,381円 )
25日目

詳細情報

基本情報

チャックメーカーである北川鉄工所製のパワーチャック用純正ソフトジョーです。
【特長】
・加工物に合わせて成形して使用することができます。
【用途】
・旋盤などの工作機械において、パワーチャックで加工物を固定する際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーチャック用ソフトジョー SJタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーチャック用ソフトジョー SJタイプ
パワーチャック用ソフトジョー
ナットジョー
2爪パワーチャック
Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用
Tナット(ジョーナット)日鋼油圧・エアチャック用
メーカー北川鉄工所北川鉄工所ミスミ北川鉄工所ギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格5,714円-9,101円5,150円 -220,253円 -9,631円 -9,288円 -
通常出荷日25日目19日目在庫品1日目25日目在庫品1日目〜3日目
ピッチ(mm)1.51.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト