17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フロント中空エアチャック

通常単価(税別)
769,6201,164,557
税込単価
846,5821,281,013
通常出荷日:25日目

エアシリンダを内蔵した、フロント取り付けタイプの中空エアチャックです。【特長】・エアシリンダが内蔵され...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容最高回転速度

(min⁻¹)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3200
402-5726
38000.0
1個
3000
402-5721
60000.0
1個
2500
402-7220
80000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769,620
( 846,582 )
25日目
936,709
( 1,030,380 )
25日目
1,164,557
( 1,281,013 )
25日目

詳細情報

基本情報

エアシリンダを内蔵した、フロント取り付けタイプの中空エアチャックです。
【特長】
・エアシリンダが内蔵されているため、別途シリンダを設置する必要がありません。
・中空構造により、長尺の棒材などをチャックの後方へ通すことが可能です。
【用途】
・NC旋盤や各種専用機に取り付けて、加工するワークの固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロント中空エアチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト