ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

2爪パワーチャック

通常単価(税別)
220,253円~363,291円
税込単価
242,278円~399,620円
通常出荷日:25日目

旋盤などの工作機械に取り付けてワークを固定するための2爪パワーチャックのシリーズです。【特長】・角材、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

許容最高回転速度

(min⁻¹)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6000
402-5719
14000.0
1個
3600
402-5703
24000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363,291円
( 399,620円 )
25日目
220,253円
( 242,278円 )
25日目

詳細情報

基本情報

旋盤などの工作機械に取り付けてワークを固定するための2爪パワーチャックのシリーズです。
【特長】
・角材、角フランジ、異形物などの把握に適しています。
・中空タイプと中実タイプをラインナップしています。
【用途】
・旋盤での加工作業において、角材や異形物といったワークを把握・固定する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2爪パワーチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2爪パワーチャック
パワーチャック用ソフトジョー
ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg
パワーチャック用ソフトジョー SJタイプ
ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg
3爪スクロールチャック SCシリーズ(硬爪タイプ)
メーカー北川鉄工所北川鉄工所アーム産業北川鉄工所アーム産業億川鉄工所
通常価格220,253円-9,101円15,390円5,714円 -22,755円57,648円 -
通常出荷日25日目19日目8日目25日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト