ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

デュアルロックチャック

通常単価(税別)
637,975円
税込単価
701,773円
通常出荷日:25日目

ワークを2段階で把握するデュアルロックチャックです。【特長】・ジョーが平行移動してワークを把握し、その...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DL206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DL206の仕様・寸法情報

チャックサイズ
169mm
トラスココード
402-5716
質量(g)
20000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DL206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637,975円
( 701,773円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ワークを2段階で把握するデュアルロックチャックです。
【特長】
・ジョーが平行移動してワークを把握し、その後引き込んで着座させます。
【用途】
・工作機械や自動化ラインでの部品加工におけるワークの固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロックチャックの型番DL206のページです。 型番DL206に関する仕様情報を記載しております。
デュアルロックチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルロックチャック
BR10用 Tnut-Plus(BRチャック専用オプション品)
ロングストロークパワーチャック
トークロック コレット ショート
スクロールチャック生爪
生爪 スクロールチャック用
メーカー北川鉄工所北川鉄工所北川鉄工所帝国チャックTHE CUTミスミ
通常価格637,975円36,083円211,392円 -51,230円5,864円 -3,170円 -
通常出荷日25日目25日目25日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目
チャックサイズ169mm-----
トラスココード402-5716422-5993----
質量(g)20000.0500.014000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました