ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

BR10用 Tnut-Plus(BRチャック専用オプション品)

通常単価(税別)
36,083円
税込単価
39,691円
通常出荷日:25日目

パワーチャックのソフトジョー取付用ナットです。【特長】・北川鉄工所製パワーチャックBR10専用のオプシ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TN10PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TN10PLUSの仕様・寸法情報

トラスココード
422-5993
質量(g)
500.0
高さ(mm)
21
長さ(mm)
46.5
幅(mm)
20.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TN10PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,083円
( 39,691円 )
25日目

詳細情報

基本情報

パワーチャックのソフトジョー取付用ナットです。
【特長】
・北川鉄工所製パワーチャックBR10専用のオプション品です。
・ソフトジョーを繰り返し着脱する際の振れ精度を向上させます。
【用途】
・NC旋盤などに搭載されたBR10パワーチャックにて、マスタージョーへソフトジョー(生爪)を固定するために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BR10用 Tnut-Plus(BRチャック専用オプション品)の型番TN10PLUSのページです。 型番TN10PLUSに関する仕様情報を記載しております。
BR10用 Tnut-Plus(BRチャック専用オプション品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR10用 Tnut-Plus(BRチャック専用オプション品)
デュアルロックチャック
パワーチャック用ソフトジョー
ロングストロークパワーチャック
ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg
ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg
メーカー北川鉄工所北川鉄工所北川鉄工所北川鉄工所アーム産業アーム産業
通常価格36,083円637,975円9,101円211,392円 -18,103円18,103円
通常出荷日25日目25日目19日目25日目8日目8日目
トラスココード422-5993402-5716----
質量(g)500.020000.0-14000.0--
高さ(mm)21-----
長さ(mm)46.5-----
幅(mm)20.5-50---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました