ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンチェーンS

通常単価(税別)
5,524円
税込単価
6,076円
通常出荷日:11日目

ポリエチレン(PE)製のコーンチェーンです。【特長】・各種コーンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。...

詳細を確認
  • 色
    黄/黒
  • 長さ(m)
    2.0
  • 質量(g)
    244.000
  • トラスココード
    258-8401
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

8Y1201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y1201の仕様・寸法情報

色
黄/黒
長さ(m)
2.0
質量(g)
244.000
トラスココード
258-8401
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y1201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,524円
( 6,076円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン(PE)製のコーンチェーンです。
【特長】
・各種コーンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。
【用途】
・工場や作業現場での区画整理や、立ち入り禁止区域の表示に。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンチェーンSの型番8Y1201のページです。 型番8Y1201に関する仕様情報を記載しております。
コーンチェーンSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンチェーンS
ユニット コーンチェーン
ニッサチェイン コーンチェーン
プラフックS型
プラチェーン(コーンリング付)
S字フック 2個組 PFシリーズ
メーカー三甲ユニットニッサチェイントラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格5,524円2,444円1,035円 -359円1,073円 -305円 -
通常出荷日11日目1日目1日目〜1日目2日目〜8日目〜
色黄/黒-----
長さ(m)2.0-----
質量(g)244.000-----
トラスココード258-8401-----
材質1ポリエチレン(PE)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました