ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

超々高張力鋼板対応カッティングシステム ローケン

通常単価(税別)
102,484円
税込単価
112,732円
通常出荷日:11日目

超々高張力鋼板に対応したスポットカッターを研磨するためのカッティングシステムです。【特長】・「セッティ...

詳細を確認
  • スポットカッター研磨機となっております。通常のドリルは研磨出来ませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S-2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-2000の仕様・寸法情報

研削範囲(mm)
6.5~10.0
研磨可能サイズ(mm)
6.5~10.0
消費電力(W)
100
電源(V)
単相100
砥石材質
ハイス(CBN#170)
粒度(#)
CBN#170
JANコード
4582247450719
質量(g)
8000.0
トラスココード
386-6995
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,484円
( 112,732円 )
11日目

詳細情報

基本情報

超々高張力鋼板に対応したスポットカッターを研磨するためのカッティングシステムです。
【特長】
・「セッティング・1番研ぎ・2番研ぎ」の3工程で、簡単に再研磨ができます。
【用途】
・スポットカッターの研磨に。

ご注意

  • スポットカッター研磨機となっております。通常のドリルは研磨出来ませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超々高張力鋼板対応カッティングシステム ローケンの型番S-2000のページです。 型番S-2000に関する仕様情報を記載しております。
超々高張力鋼板対応カッティングシステム ローケンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超々高張力鋼板対応カッティングシステム ローケン
6 x 3mm/ 6mm軸 超硬カッター
6.0x 10mm/3mm軸 超硬カッター
6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター
10x 5mm/ 6mm軸 超硬カッター
6.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
メーカービックツールエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格102,484円2,995円2,389円3,778円3,863円2,773円
通常出荷日11日目3日目3日目3日目3日目3日目
研削範囲(mm)6.5~10.0-----
研磨可能サイズ(mm)6.5~10.0-----
消費電力(W)100-----
電源(V)単相100-----
砥石材質ハイス(CBN#170)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました