ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットベース マグキューブ

通常単価(税別)
2,954円~6,171円
税込単価
3,249円~6,788円
通常出荷日:11日目

【特長】・ON/OFFスイッチで磁力の切り替え可能なマグネットベースです。・コンパクトなのに強力な磁力...

詳細を確認
  • 吸着面位置
    底面
  • 材質1
    本体:スチール

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

吸着力(N)

高さ(mm)

取付ねじ穴寸法

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
35
300
35
M5×0.8
30
4991945036901
200.0
700-1155
磁石:ネオジウム
1個
60
800
55
M8×1.25
50
4991945036826
1000.0
700-1156
磁石:フェライト
1個
73
1000
55
M8×1.25
50
4991945036833
1300.0
700-1241
磁石:フェライト
1個
117
1300
55
M10×1.25
50
4991945036840
2000.0
700-1236
磁石:フェライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,954円
( 3,249円 )
11日目
3,323円
( 3,655円 )
11日目
4,286円
( 4,715円 )
11日目
6,171円
( 6,788円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ON/OFFスイッチで磁力の切り替え可能なマグネットベースです。
・コンパクトなのに強力な磁力です。
・ネジ穴を利用してセンサーや器具などの仮固定に便利です。
【用途】
・器具等の仮固定に。
【材質】
・本体:スチール
・磁石:ネオジウム

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース マグキューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース マグキューブ
マグネットベース
マグネットベース NM-B
センサ固定用マグネットベース
ホルダーベース
マグネット台
メーカースター電器製造ニューストロング日機カネテックテクノプランエスコ
通常価格2,954円-1,938円3,556円 -18,058円 -2,770円 -3,544円 -
通常出荷日11日目在庫品1日目11日目1日目在庫品1日目1日目
吸着面位置底面-----
材質1本体:スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト