ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電柱用バンド

通常単価(税別)
5,159円
税込単価
5,675円
通常出荷日:4日目

電柱用のバンドです。【特長】・様々なものを電柱へ固定することができます。【用途】・制御盤やケーブル、標...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LMF-B370
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LMF-B370の仕様・寸法情報

全長(mm)
340
JANコード
4937305067390
トラスココード
409-7204
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LMF-B370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,159円
( 5,675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電柱用のバンドです。
【特長】
・様々なものを電柱へ固定することができます。
【用途】
・制御盤やケーブル、標識などを電柱に固定する際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電柱用バンドの型番LMF-B370のページです。 型番LMF-B370に関する仕様情報を記載しております。
電柱用バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電柱用バンド
立バンド用ターボ羽子板
樹脂バンド PPバンド用T足
立配管金具 ウス用立バンド
立バンド用取付足(ステンレス製)
立バンド用取付足(ステンレス製)
メーカー日動工業トラスコ中山アカギアカギエスコエスコ
通常価格5,159円172円 -396円 -693円 -893円 -984円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
全長(mm)340-----
JANコード4937305067390-----
トラスココード409-7204-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました