ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ

通常単価(税別)
768円~16,435円
税込単価
845円~18,079円
通常出荷日:11日目

植物由来の粘着材を使用した、異方性ゴム磁石の強力タイプ粘着剤付きマグネットシートです。【特長】・強力な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

最小発注数量
100
4535627105037
139.000
711-3807
0.3
10個
200
4535627105044
279.000
711-3809
0.3
10個
100
4535627203061
4830.000
711-3808
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768円
( 845円 )
11日目
1,337円
( 1,471円 )
11日目
16,435円
( 18,079円 )
11日目

詳細情報

基本情報

植物由来の粘着材を使用した、異方性ゴム磁石の強力タイプ粘着剤付きマグネットシートです。
【特長】
・強力な異方性ゴム磁石を使用しています。
・環境に配慮した植物由来の粘着材(バイオマステープ)を採用しています。
・シートタイプと、はさみやカッターで自由な長さにカットできるロールタイプがあります。
【用途】
・工場内のポスターやPOP、作業指示書などの掲示に。
・部品ケースなどの裏面に貼り付け、スチール製の棚やキャビネットに固定するマグネットボックスの作成に。
・制御盤の銘板や各種ラベルの裏面に貼り、ホワイトボードなどへの掲示用に。
・治具や工具、部材などの保持に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ
カラーマグネットシート 等方性
マグネットベルト 異方性
マグネットベルト 等方性
カラーマグネットシート 異方性
ラバーマグネット ネオジムタイプ
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス二六製作所
通常価格768円-43,604円 -14,787円 -13,334円 -47,118円 -5,310円 -
通常出荷日11日目8日目8日目〜8日目〜8日目3日目
タイプ粘着付カラー----
厚さ(mm)1.2-----
材質1異方性ゴム磁石PVC、ゴムマグネット(等方性)ゴムマグネット(異方性)ゴムマグネット(等方性)--
材質2粘着材(バイオマステープ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト