ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

カラーマグネットシート 等方性

通常単価(税別)
43,604円~103,182円
税込単価
47,964円~113,500円
通常出荷日:8日目

表面にカラーフィルムをラミネートした等方性のマグネットシートです。【特長】・スクリーン印刷や切り文字貼...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.6
白
21000.0
707-0356
1個
0.8
青
28000.0
707-0313
1個
0.8
緑
28000.0
707-0307
1個
0.8
黒
28000.0
707-0305
1個
0.8
橙
28000.0
707-0343
1個
0.8
赤
28000.0
707-0318
1個
0.8
白
28000.0
707-0317
1個
0.8
白(ツヤ有)
28000.0
707-0309
1個
0.8
黄
28000.0
707-0323
1個
1.1
白
28000.0
707-0336
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,604円
( 47,964円 )
8日目
73,970円
( 81,367円 )
8日目
73,970円
( 81,367円 )
8日目
73,970円
( 81,367円 )
8日目
73,970円
( 81,367円 )
8日目
73,970円
( 81,367円 )
8日目
59,568円
( 65,525円 )
8日目
59,928円
( 65,921円 )
8日目
73,970円
( 81,367円 )
8日目
103,182円
( 113,500円 )
8日目

詳細情報

基本情報

表面にカラーフィルムをラミネートした等方性のマグネットシートです。
【特長】
・スクリーン印刷や切り文字貼りに対応し、オリジナルの表示物を作成できます。
・柔らかい素材のため曲面にも貼り付けやすく、ハサミやカッターで簡単に切断できるため、現場での加工が容易です。
・汎用性が高く、屋外での使用も可能です。
【用途】
・工場内の設備管理、店舗のPOP、安全標識などの各種サイン用途に。
・スチール製の棚や制御盤などでの工程管理や情報共有ツールとして。
・教材、文具、ノベルティーなど、オリジナルグッズの作成に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネットシート 等方性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネットシート 等方性
マグネットベルト 等方性
マグネットベルト 異方性
バイオマス粘着付マグネットシート 強力タイプ
カラーマグネットシート 異方性
ラバーマグネット 等方性タイプ
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス二六製作所
通常価格43,604円-13,334円 -14,787円 -768円 -47,118円 -1,197円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目〜11日目8日目在庫品1日目〜
タイプカラー--粘着付--
規格等方性等方性異方性-異方性-
幅(mm)1020-----
材質1PVC、ゴムマグネット(等方性)ゴムマグネット(等方性)ゴムマグネット(異方性)異方性ゴム磁石--
長さ(m)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト