ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

カラーマグネットシート 異方性

通常単価(税別)
47,118円~113,725円
税込単価
51,830円~125,098円
通常出荷日:8日目

磁力の強い異方性タイプのマグネットシートです。表面に白フィルムをラミネートしたカラータイプと、ラミネー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

厚さ(mm)

色

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

長さ(m)

最小発注数量
カラー
0.5
白
1020
18500.0
707-0303
PVC、ゴムマグネット(異方性)
10
1個
カラー
0.6
白
1020
22000.0
707-0361
PVC、ゴムマグネット(異方性)
10
1個
カラー
0.8
白
1020
29000.0
707-0362
PVC、ゴムマグネット(異方性)
10
1個
粘着無し
0.4
無地
520
17500.0
707-0364
ゴムマグネット(異方性)
20
1個
粘着無し
0.8
無地
520
17000.0
707-0366
ゴムマグネット(異方性)
10
1個
粘着無し
1
無地
520
21000.0
707-0315
ゴムマグネット(異方性)
10
1個
粘着無し
1.2
無地
520
25000.0
707-0340
ゴムマグネット(異方性)
10
1個
粘着無し
1.5
無地
520
31000.0
707-0345
ゴムマグネット(異方性)
10
1個
粘着無し
2
無地
520
40000.0
707-0328
ゴムマグネット(異方性)
10
1個
粘着無し
3
無地
520
31000.0
707-0319
ゴムマグネット(異方性)
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,532円
( 56,685円 )
8日目
59,100円
( 65,010円 )
8日目
78,084円
( 85,892円 )
8日目
48,919円
( 53,811円 )
8日目
47,118円
( 51,830円 )
8日目
58,874円
( 64,761円 )
8日目
68,366円
( 75,203円 )
8日目
85,535円
( 94,089円 )
8日目
113,725円
( 125,098円 )
8日目
88,803円
( 97,683円 )
8日目

詳細情報

基本情報

磁力の強い異方性タイプのマグネットシートです。表面に白フィルムをラミネートしたカラータイプと、ラミネート加工のない無地タイプをラインアップしています。
【特長】
・柔らかい素材のため曲面への追従性が高く、ハサミやカッターで簡単に切断でき、裁断や抜き加工も容易です。
・粘着付きメディアの貼り込みにも適しています。
【用途】
・工場内の機械や制御盤の表示、安全標識、各種サインの作成に。
・店舗のPOPやノベルティー、教材、文具、玩具などに。
・車両用ステッカーのベースとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネットシート 異方性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネットシート 異方性
カラーマグネットシート 等方性
マグネットベルト 異方性
マグネットベルト 等方性
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット 等方性タイプ
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス二六製作所二六製作所
通常価格47,118円-43,604円 -14,787円 -13,334円 -1,797円 -1,197円 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
規格異方性等方性異方性等方性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト