17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

マグネットベルト 等方性

通常単価(税別)
13,334円~60,036円
税込単価
14,667円~66,040円
通常出荷日:8日目~11日目

細くて巻きの長いベルト状の等方性ゴムマグネットです。【特長】・長尺のため、必要な長さにカットして効率良...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

厚さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

最小発注数量
片面2極
2
10
3700.0
707-0346
10
1個
片面2極
3
7
2500.0
707-0335
30
1個
片面2極
3
8
2800.0
707-0312
30
1個
片面2極
3
10
3400.0
707-0350
30
1個
片面2極
3
15
4900.0
707-0337
30
1個
片面多極
3
22
7000.0
707-0367
30
1個
片面多極
4
8
3600.0
707-0351
30
1個
片面多極
4
15
6500.0
707-0327
30
1個
片面多極
4
19
8100.0
707-0359
30
1個
片面多極
4
22
7800.0
707-0304
25
1個
片面多極
4
25
8800.0
707-0354
25
1個
片面多極
4
30
10500.0
707-0353
25
1個
片面多極
5
11
5000.0
707-0358
25
1個
片面多極
5
15
6700.0
707-0360
25
1個
片面多極
5
50
17300.0
707-0301
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,058円
( 17,664円 )
11日目
13,334円
( 14,667円 )
11日目
14,767円
( 16,244円 )
11日目
16,774円
( 18,451円 )
11日目
20,255円
( 22,281円 )
8日目
27,613円
( 30,374円 )
8日目
15,846円
( 17,431円 )
11日目
25,438円
( 27,982円 )
8日目
30,143円
( 33,157円 )
8日目
28,819円
( 31,701円 )
8日目
32,479円
( 35,727円 )
8日目
38,272円
( 42,099円 )
8日目
20,464円
( 22,510円 )
8日目
26,421円
( 29,063円 )
8日目
60,036円
( 66,040円 )
8日目

詳細情報

基本情報

細くて巻きの長いベルト状の等方性ゴムマグネットです。
【特長】
・長尺のため、必要な長さにカットして効率良く作業ができます。
・ハサミやカッターで簡単に切ることができ、裁断や抜き加工も容易です。
・非着磁面には、識別のための浅い溝の目印が付いています。
・金型を作成することで、様々な形状に成形することも可能です。
【用途】
・各種製造ラインでの部材や治具の一時的な固定に。
・センサーの検知用や、装置の扉・カバーの簡易的な固定に。
・工場内の安全表示や案内表示など、掲示物の固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベルト 等方性のレビュー
この商品のレビューはありません

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト