ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカニカルバッチメーター LBM

通常単価(税別)
128,481円
税込単価
141,329円
通常出荷日:5日目

オイル給油用のガンと流量計が一体になったメカニカルバッチメーターです。【特長】・1~60Lの範囲で任意...

詳細を確認
  • 接続口径
    Rc3/8 or Rc1/2
  • 全長(mm)
    301
  • JANコード
    4945831008770
  • 質量(g)
    1580.0
  • トラスココード
    336-8626
  • 材質1
    本体:ダイキャストスチール
  • オイル供給口
    Rc3/8 or Rc1/2
  • ノズル外径(mm)
    17.3
  • 使用圧力(MPa)
    10
  • 適応流体
    一般鉱物油、不凍液
  • 噴出形状
    Rc3/8
  • 推奨ホース内径
    12.7
  • 付属ホースニップル口径
    Rc3/8 or Rc1/2

ご注意

  • モーターオイル(一般鉱物油)および不凍液用です。
  • 燃料油や溶剤等には使用できません。
  • 揮発性、浸透性の高い液体には使用できません。
  • 用途に合わせ別途ノズルを選定する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBM60M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBM60Mの仕様・寸法情報

接続口径
Rc3/8 or Rc1/2
全長(mm)
301
JANコード
4945831008770
質量(g)
1580.0
トラスココード
336-8626
材質1
本体:ダイキャストスチール
オイル供給口
Rc3/8 or Rc1/2
ノズル外径(mm)
17.3
使用圧力(MPa)
10
適応流体
一般鉱物油、不凍液
噴出形状
Rc3/8
推奨ホース内径
12.7
付属ホースニップル口径
Rc3/8 or Rc1/2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBM60M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,481円
( 141,329円 )
5日目

詳細情報

基本情報

オイル給油用のガンと流量計が一体になったメカニカルバッチメーターです。
【特長】
・1~60Lの範囲で任意に吐出量をプリセット設定できます。
・手元のメーターで給油量を確認しながら作業が可能です。
・本体はダイキャストスチール製です。
【用途】
・工場の大型設備や建設機械のオイル交換時における給油量管理に。
・プリセット機能を活用したオイルの定量給油作業に。
・モーターオイルや不凍液の供給に。

ご注意

  • モーターオイル(一般鉱物油)および不凍液用です。
  • 燃料油や溶剤等には使用できません。
  • 揮発性、浸透性の高い液体には使用できません。
  • 用途に合わせ別途ノズルを選定する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルバッチメーター LBMの型番LBM60Mのページです。 型番LBM60Mに関する仕様情報を記載しております。
メカニカルバッチメーター LBMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルバッチメーター LBM
メカニカルオイルメーター OM-30MN
グリップメーター
デジタルグリースメーター
ヤマダ デジタルプリセットバッチメーター
流量センサー
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション愛知時計電機
通常価格128,481円50,182円98,039円75,000円130,392円24,009円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
接続口径Rc3/8 or Rc1/2-----
全長(mm)301198----
JANコード49458310087704945831024909494583100879449458310109884945831008589-
質量(g)1580.01100.01580.0540.01500.0-
トラスココード336-8626269-2264389-5898387-8453389-7382-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました