ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ デジタルプリセットバッチメーター

通常単価(税別)
130,392円
税込単価
143,431円
通常出荷日:5日目

オイルポンプやノズルと組み合わせて使用する、オイル用のデジタルプリセットバッチメーターです。【特長】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831008589
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    389-7382
  • 使用可能液体
    潤滑油、不凍液

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBM-P19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBM-P19の仕様・寸法情報

JANコード
4945831008589
質量(g)
1500.0
トラスココード
389-7382
使用可能液体
潤滑油、不凍液

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBM-P19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,392円
( 143,431円 )
5日目

詳細情報

基本情報

オイルポンプやノズルと組み合わせて使用する、オイル用のデジタルプリセットバッチメーターです。
【特長】
・あらかじめ設定した量のオイルを正確に供給し、自動停止させることが可能です。
【用途】
・各種機械や設備へのオイルの定量供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ デジタルプリセットバッチメーターの型番LBM-P19のページです。 型番LBM-P19に関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ デジタルプリセットバッチメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ デジタルプリセットバッチメーター
グリップメーター
デジタルグリースメーター
メカニカルバッチメーター LBM
メカニカルオイルメーター OM-30MN
流量センサー
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション愛知時計電機
通常価格130,392円98,039円75,000円128,481円50,182円24,009円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
JANコード49458310085894945831008794494583101098849458310087704945831024909-
質量(g)1500.01580.0540.01580.01100.0-
トラスココード389-7382389-5898387-8453336-8626269-2264-
使用可能液体潤滑油、不凍液-----

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました