ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルグリースメーター

通常単価(税別)
75,000円
税込単価
82,500円
通常出荷日:5日目

グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式の流量計です。【特長】・グリースの吐出量をデジタルで表示...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831010988
  • 質量(g)
    540.0
  • トラスココード
    387-8453
  • 使用圧力(MPa)
    55

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GM-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GM-200の仕様・寸法情報

JANコード
4945831010988
質量(g)
540.0
トラスココード
387-8453
使用圧力(MPa)
55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,000円
( 82,500円 )
5日目

詳細情報

基本情報

グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式の流量計です。
【特長】
・グリースの吐出量をデジタルで表示し、正確な塗布管理が可能です。
【用途】
・工場の生産ラインにおけるベアリングや可動部への定量グリースアップ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルグリースメーターの型番GM-200のページです。 型番GM-200に関する仕様情報を記載しております。
デジタルグリースメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルグリースメーター
メカニカルバッチメーター LBM
グリップメーター
ヤマダ デジタルプリセットバッチメーター
メカニカルオイルメーター OM-30MN
流量センサー
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション愛知時計電機
通常価格75,000円128,481円98,039円130,392円50,182円24,009円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
JANコード49458310109884945831008770494583100879449458310085894945831024909-
質量(g)540.01580.01580.01500.01100.0-
トラスココード387-8453336-8626389-5898389-7382269-2264-
使用圧力(MPa)5510----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました