ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップメーター

通常単価(税別)
98,039円
税込単価
107,843円
通常出荷日:5日目

潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。【特長】・レバーを引きオイルを吐出している間の流...

詳細を確認
  • JANコード
    4945831008794
  • 質量(g)
    1580.0
  • トラスココード
    389-5898
  • 計測範囲
    長針0~4L、短針0~16L

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LBM-GM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBM-GMの仕様・寸法情報

JANコード
4945831008794
質量(g)
1580.0
トラスココード
389-5898
計測範囲
長針0~4L、短針0~16L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBM-GM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,039円
( 107,843円 )
5日目

詳細情報

基本情報

潤滑油の給油に使用するアナログ式グリップメーターです。
【特長】
・レバーを引きオイルを吐出している間の流量を計測します。
【用途】
・工場設備や機械への潤滑油の給油作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップメーターの型番LBM-GMのページです。 型番LBM-GMに関する仕様情報を記載しております。
グリップメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップメーター
デジタルグリースメーター
メカニカルバッチメーター LBM
ヤマダ デジタルプリセットバッチメーター
メカニカルオイルメーター OM-30MN
流量センサー
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション愛知時計電機
通常価格98,039円75,000円128,481円130,392円50,182円24,009円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
JANコード49458310087944945831010988494583100877049458310085894945831024909-
質量(g)1580.0540.01580.01500.01100.0-
トラスココード389-5898387-8453336-8626389-7382269-2264-
計測範囲長針0~4L、短針0~16L-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました