ファクトリーサプライ用品技術窓口

DEWALT 18V ブラシレス・インパクトドライバー

通常単価(税別)
67,226円
税込単価
73,949円
通常出荷日:11日目

DEWALT製の18Vブラシレス・インパクトドライバーです。【特長】・高トルクで、振動係数は21m/s...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • JANコード
    4536178692182
  • トラスココード
    699-4864
  • 最大締付トルク(N・m)
    141/242/282
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0-4500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-1800/2500/3800
  • 質量(g)
    1720.0
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 最大締付トルク(N・m)強
    282
  • 最大締付トルク(N・m)弱
    141
  • 最大締付トルク(N・m)中
    242

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCF860E2T-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCF860E2T-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
JANコード
4536178692182
トラスココード
699-4864
最大締付トルク(N・m)
141/242/282
打撃数(min[[の-1乗]])
0-4500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0-1800/2500/3800
質量(g)
1720.0
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)強
282
最大締付トルク(N・m)弱
141
最大締付トルク(N・m)中
242
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCF860E2T-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,226円
( 73,949円 )
11日目

詳細情報

基本情報

DEWALT製の18Vブラシレス・インパクトドライバーです。
【特長】
・高トルクで、振動係数は21m/s2です。
・3種類のモード切り替えが可能で、最大282N・mのトルクを発揮します。
・高照度LEDを9個搭載し、2段階の照度切り替えと約20分間連続点灯するスポットライトモードを備えています。
【用途】
・ネジ・ボルトの締め外しに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DEWALT 18V ブラシレス・インパクトドライバーの型番DCF860E2T-JPのページです。 型番DCF860E2T-JPに関する仕様情報を記載しております。
DEWALT 18V ブラシレス・インパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DEWALT 18V ブラシレス・インパクトドライバー
インパクトドライバー(18V)
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(10.8V)
バッテリー(18V)
スポットライト
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格67,226円61,000円72,146円42,076円27,188円20,298円
通常出荷日11日目19日目19日目19日目19日目19日目
電圧(V)18181810.818-
JANコード45361786921824536178691727453617869189545361786918574536178894807-
トラスココード699-4864582-3176582-1609582-3152651-3750-
最大締付トルク(N・m)141/242/282-----
打撃数(min[[の-1乗]])0-45000~32000~38000~3600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました