ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ウレタンエアーホース E-SNF

通常単価(税別)
23,995円
税込単価
26,395円
通常出荷日:11日目

柔軟性に優れ、冬場でも硬くなりにくいポリウレタン樹脂製のエアホースです。【特長】・ホース表面のすべりが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E-SNF-8.5-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-SNF-8.5-20の仕様・寸法情報

JANコード
4589737124068
質量(g)
1626.000
トラスココード
254-8646
最高使用圧力(MPa)
1.5
ホース内外径(mm)
8.5×12.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E-SNF-8.5-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,995円
( 26,395円 )
11日目

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れ、冬場でも硬くなりにくいポリウレタン樹脂製のエアホースです。
【特長】
・ホース表面のすべりが良く、ひっかかりにくいため、作業効率が向上します。
・優れた柔軟性により、作業者の負担を軽減します。
【用途】
・工場内の空圧設備やエアーツールへの圧縮空気の供給に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホース E-SNFの型番E-SNF-8.5-20のページです。 型番E-SNF-8.5-20に関する仕様情報を記載しております。
ウレタンエアーホース E-SNFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアーホース E-SNF
ウレタンエアーホース E-NF
カップリング付きウレタンエアーホース E-NF
PVCエアーホース
ウレタンエアーホース 100m
ウレタンエアーホース オレンジ
メーカーヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングエスコエスコ
通常価格23,995円5,576円 -7,232円 -4,277円 -18,496円 -4,006円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目〜1日目〜
JANコード4589737124068-----
質量(g)1626.000-----
トラスココード254-8646-----
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.5--
ホース内外径(mm)8.5×12.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました