ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

PVCエアーホース

通常単価(税別)
4,277円~67,771円
税込単価
4,705円~74,548円
通常出荷日:11日目

ポリ塩化ビニル(PVC)製のエアホースのシリーズです。【特長】・軽量で柔軟性に優れているため、工場内で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

相手側ホースサイズ(mm)

ホース内外径(mm)

最小発注数量
10
4562335567314
554.000
252-4875
6.5×10
6.5×10
1個
20
4562335567321
1108.000
254-8668
6.5×10
6.5×10
1個
30
4562335567338
1662.000
252-6622
6.5×10
6.5×10
1個
100
4562335567345
5540.000
252-6605
6.5×10
6.5×10
1個
10
4562335567352
793.000
252-6588
8.5×12.5
8.5×12.5
1個
20
4562335567369
1586.000
252-6583
8.5×12.5
8.5×12.5
1個
30
4562335567376
2379.000
252-4973
8.5×12.5
8.5×12.5
1個
100
4562335567383
7930.000
252-6642
8.5×12.5
8.5×12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,277円
( 4,705円 )
11日目
8,537円
( 9,391円 )
11日目
12,220円
( 13,442円 )
11日目
38,126円
( 41,939円 )
11日目
7,960円
( 8,756円 )
11日目
14,971円
( 16,468円 )
11日目
21,804円
( 23,984円 )
11日目
67,771円
( 74,548円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ポリ塩化ビニル(PVC)製のエアホースのシリーズです。
【特長】
・軽量で柔軟性に優れているため、工場内での取り回しが容易です。
・用途に合わせて、内径、外径、長さを選択できます。
【用途】
・工場のコンプレッサーから、エアードライバー、インパクトレンチ、エアダスターなどの各種エアーツールへの空気圧供給に。
・生産ラインや組立工程における設備の動力源として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCエアーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVCエアーホース
カップリング付きウレタンエアーホース E-NF
ウレタンエアーホース E-NF
ウレタンエアーホース E-SNF
エアーホース(PVC)
エアーホース(カプラー付・PVC)
メーカーヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングヤマトエンジニアリングエスコエスコ
通常価格4,277円-7,232円 -5,576円 -23,995円6,721円 -3,855円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目〜
最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト