17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト LTP

通常単価(税別)
4,57112,179
税込単価
5,02813,397
通常出荷日:5日目

片面発光タイプのLEDテープライトと、その設置や分岐に使用する関連アクセサリーのシリーズです。【特長】...

詳細を確認

    ご注意

    • テープライト延長用です。
    • 電源ケーブルは付属していません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    光源色

    質量(g)

    幅(mm)

    電源(V)

    JANコード

    トラスココード

    消費電力(W)

    明るさ(lm)

    長さ(mm)

    保護等級

    材質1

    種類

    最小発注数量
    -
    31.0
    -
    -
    4930510354774
    713-3651
    -
    -
    -
    -
    -
    マグネットホルダー
    1個
    昼白色
    500.0
    18
    100
    4930510354347
    535-1930
    11
    900
    2500
    IK10
    PVC
    LEDテープライト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,571
    ( 5,028 )
    5日目
    12,179
    ( 13,397 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    片面発光タイプのLEDテープライトと、その設置や分岐に使用する関連アクセサリーのシリーズです。
    【特長】
    ・最大50mまで連結して点灯が可能で、作業灯として使用できる明るさです。
    ・屈曲に強く、高い耐久性を持ちます。
    ・万一断線した場合でも、50cm間隔で切断し補修キットを使用して修理が可能です。
    ・T字型分岐ケーブルや、金属面に簡単に固定できる専用マグネットホルダーなどのアクセサリーも用意しています。
    【用途】
    ・工場の生産ラインやコンベア、大型設備の内部など、長い距離にわたって照明が必要な箇所に。
    ・制御盤内や装置のメンテナンス時の作業灯として。
    ・通路や作業エリアの安全を確保するための仮設照明や誘導灯として。

    ご注意

    • テープライト延長用です。
    • 電源ケーブルは付属していません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDテープライト LTPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト