ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライトR

通常単価(税別)
21,909円~37,086円
税込単価
24,100円~40,795円
通常出荷日:5日目

屈曲に強く耐久性に優れた、作業灯向けのLEDテープライトです。【特長】・最大50mまで連結して使用でき...

詳細を確認
  • 光源色
    白
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    18
  • 球寿命(時間)
    30000
  • 消費電力(W)100V
    8
  • 色
    白

ご注意

  • 本製品は屋外用です。
  • 焼損・火災の原因となる為テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しないようお気をつけ下さい。
  • 電源ケーブルは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

明るさ(lm)

保護等級

材質1

最小発注数量
2000.0
4930510354378
535-1939
1000
-
-
1個
1000.0
4930510354361
535-1940
700
IP55
PVC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,086円
( 40,795円 )
5日目
21,909円
( 24,100円 )
5日目

詳細情報

基本情報

屈曲に強く耐久性に優れた、作業灯向けのLEDテープライトです。
【特長】
・最大50mまで連結して使用できます。
・断線した場合でもメンテナンスが可能です。
【用途】
・工場内の製造ラインや通路、工事現場の仮設灯など、連結して長い距離を照明する用途に。

ご注意

  • 本製品は屋外用です。
  • 焼損・火災の原因となる為テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しないようお気をつけ下さい。
  • 電源ケーブルは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライトRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライトR
LEDテープライトRセット
除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K
LEDテープライト
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 片面発光タイプ 赤・緑 単体
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格21,909円-25,124円 -146,053円44,106円 -26,397円 -32,371円
通常出荷日5日目5日目2日目5日目5日目1日目
光源色白白-青昼白色-
長さ(m)10101.438--10
幅(mm)1818450--18
球寿命(時間)30000-5000030000--
消費電力(W)100V8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト