ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸水生成剤 ジアパウダーα

通常単価(税別)
5,112円
税込単価
5,623円
通常出荷日:7日目

水に溶かすだけで手軽に次亜塩素酸水(30~50ppm)を生成できる、粉末タイプの除菌・消臭剤です。【特...

詳細を確認
  • タイプ
    粉末
  • 香り
    塩素系
  • 使用目安
    2Lの水に対し付属スプーンで1杯
  • 内容量
    30
  • 容量(g)
    30
  • 適用アルコール製剤
    50
  • JANコード
    4589799750694
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    251-5885
  • 材質1
    ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・りんご酸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZPA-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZPA-30の仕様・寸法情報

タイプ
粉末
香り
塩素系
使用目安
2Lの水に対し付属スプーンで1杯
内容量
30
容量(g)
30
適用アルコール製剤
50
JANコード
4589799750694
質量(g)
30.000
トラスココード
251-5885
材質1
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・りんご酸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZPA-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,112円
( 5,623円 )
7日目

詳細情報

基本情報

水に溶かすだけで手軽に次亜塩素酸水(30~50ppm)を生成できる、粉末タイプの除菌・消臭剤です。
【特長】
・人の肌に近い弱酸性で、環境にも配慮されています。
・除菌・消臭効果があり、アンモニア臭や腐敗臭などを分解します。
・作用後は水に戻るため、残留性が気になる場所でも使用できます。
・国内で生産されています。
【用途】
・作業現場や事務所の壁、床、ドアノブなどの除菌・消臭に。
・使用する工具や設備の清掃、衛生管理に。
・トイレや休憩室など、共有スペースの環境衛生向上に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次亜塩素酸水生成剤 ジアパウダーαの型番ZPA-30のページです。 型番ZPA-30に関する仕様情報を記載しております。
次亜塩素酸水生成剤 ジアパウダーαのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
次亜塩素酸水生成剤 ジアパウダーα
緊急用トイレ凝固剤
スコッティ ウェットティシュー純水 ノンアルコール 詰替え用
クレベリンpro希釈用液
プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ
長靴乾燥機
メーカー篠原電機グリーンクロス日本製紙クレシア大幸薬品シンガー(宇都宮製作)三共空調
通常価格5,112円3,175円757円2,596円7,025円1,650,233円
通常出荷日7日目11日目5日目1日目1日目18日目
タイプ粉末-----
香り塩素系-----
使用目安2Lの水に対し付属スプーンで1杯-----
内容量30-----
容量(g)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました