ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

AC充電器 USB PD対応

通常単価(税別)
4,419円~10,202円
税込単価
4,861円~11,222円
通常出荷日:1日目

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、USB Power Delivery...

詳細を確認
  • 本製品にケーブルは同梱しておりません。
  • 別途MFi認証品のUSB Type-C(TM) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)ケーブル等をご用意ください。
  • 2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

ポート数

奥行(mm)

高さ(mm)

色

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

定格入力

最小発注数量
4549550255714
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2
29
33
ホワイト
40
48.000
505-5586
AC100~240V、50/60Hz、0.6A
1個
4549550281805
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×2
38
40.5
ホワイト
39
73.000
574-2216
AC100~240V、50/60Hz、1A
1個
4549550281843
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1
38
40.5
ブラック
52
112.000
574-2222
AC100~240V、50/60Hz、2A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,419円
( 4,861円 )
1日目
6,562円
( 7,218円 )
1日目
10,202円
( 11,222円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、USB Power Deliveryに対応したAC充電器です。スマートフォンやタブレットなどの対応機器を充電できます。
【特長】
・小型・軽量設計のため、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
・複数の充電ポートを備え、複数の対応機器を同時に充電することが可能です。
【用途】
・スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど、USB Power Delivery対応機器の充電に。
・外出や出張時の持ち運び用充電器として。

ご注意

  • 本製品にケーブルは同梱しておりません。
  • 別途MFi認証品のUSB Type-C(TM) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)ケーブル等をご用意ください。
  • 2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC充電器 USB PD対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC充電器 USB PD対応
LightningAC充電器 USB PD対応
12ポ-トUSB充電器
ノートPC用ACアダプター USB PD USB-C×2 USB-A×1
USB-ACアダプター
バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R
メーカーエレコムエレコムスターライトエレコムELPA朝日電器アイ・オー・データ機器
通常価格4,419円-7,753円8,775円14,493円2,214円2,310円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト