ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノートPC用ACアダプター USB PD USB-C×2 USB-A×1

通常単価(税別)
14,493円
税込単価
15,942円
通常出荷日:1日目

USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載したAC充電器です。ノートパソコンやスマートフォンな...

詳細を確認
  • 本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。
  • PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。
  • 充電ケーブルは同梱していません。
  • 別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ACDC-PD104100BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACDC-PD104100BKの仕様・寸法情報

JANコード
4549550367660
色
ブラック
質量(g)
185.000
トラスココード
712-0859

型番リスト

表示件数
型番
ACDC-PD104100BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,493円
( 15,942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載したAC充電器です。ノートパソコンやスマートフォンなどを組み合わせて同時に充電できます。
【特長】
・USB Power Deliveryに対応し、最大100Wの高出力でノートパソコンをはじめとした幅広い機器の充電が可能です。
【用途】
・ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電に。

ご注意

  • 本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。
  • PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。
  • 充電ケーブルは同梱していません。
  • 別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPC用ACアダプター USB PD USB-C×2 USB-A×1の型番ACDC-PD104100BKのページです。 型番ACDC-PD104100BKに関する仕様情報を記載しております。
ノートPC用ACアダプター USB PD USB-C×2 USB-A×1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPC用ACアダプター USB PD USB-C×2 USB-A×1
LightningAC充電器 USB PD対応
USB-ACアダプター
AC充電器 USB PD対応
AC-DCマルチアダプター 1A
AC-DCマルチアダプター 2A
メーカーエレコムエレコムELPA朝日電器エレコムELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格14,493円7,753円2,214円4,419円 -2,688円 -2,688円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード45495503676604549550253970----
色ブラックホワイト----
質量(g)185.00039.000----
トラスココード712-0859479-3699----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました