ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

LightningAC充電器 USB PD対応

通常単価(税別)
7,753円
税込単価
8,528円
通常出荷日:1日目

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート...

詳細を確認
  • 本製品に付属のケーブル以外をご使用の場合、別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブル等をご用意ください。
  • 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

MPA-ACLP04WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPA-ACLP04WHの仕様・寸法情報

JANコード
4549550253970
ポート数
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
色
ホワイト
質量(g)
39.000
トラスココード
479-3699
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MPA-ACLP04WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,753円
( 8,528円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、iPhoneやiPadなどを超高速充電できるLightningケーブル付属のUSB AC充電器です。
【特長】
・手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なため、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
・付属のケーブルはゆったりと接続できる長さ1.5mです。
【用途】
・Lightningコネクターを搭載したスマートフォンやタブレットなどの充電に。

ご注意

  • 本製品に付属のケーブル以外をご使用の場合、別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブル等をご用意ください。
  • 端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LightningAC充電器 USB PD対応の型番MPA-ACLP04WHのページです。 型番MPA-ACLP04WHに関する仕様情報を記載しております。
LightningAC充電器 USB PD対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LightningAC充電器 USB PD対応
ノートPC用ACアダプター USB PD USB-C×2 USB-A×1
AC充電器 USB PD対応
12ポ-トUSB充電器
バスパワーUSB機器対応 ACアダプター USB-ACADP5R
USB-ACアダプター
メーカーエレコムエレコムエレコムスターライトアイ・オー・データ機器ELPA朝日電器
通常価格7,753円14,493円4,419円 -8,775円2,310円2,214円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
JANコード45495502539704549550367660----
ポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1-----
色ホワイトブラック----
質量(g)39.000185.000----
トラスココード479-3699712-0859----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました