ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SMK-13用CBN砥石(ハイス用)

通常単価(税別)
18,465
税込単価
20,312
通常出荷日:11日目

ドリル研磨機SMK-13で使用する、ハイス(高速度鋼)用のCBN砥石です。【特長】・砥粒にCBN(立方...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMK-13-CBN-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMK-13-CBN-170の仕様・寸法情報

JANコード
4582247450474
トラスココード
536-8508
質量(g)
150.000
材質1
CBN

型番リスト

表示件数
型番
SMK-13-CBN-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,465
( 20,312 )
11日目

詳細情報

基本情報

ドリル研磨機SMK-13で使用する、ハイス(高速度鋼)用のCBN砥石です。
【特長】
・砥粒にCBN(立方晶窒化ホウ素)を採用しています。
【用途】
・ドリル研磨機SMK-13に取り付け、切れ味の落ちたドリルの先端を再研磨する際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMK-13用CBN砥石(ハイス用)の型番SMK-13-CBN-170のページです。 型番SMK-13-CBN-170に関する仕様情報を記載しております。
SMK-13用CBN砥石(ハイス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました