ファクトリーサプライ用品技術窓口

1連はしご(100kgタイプ)

通常単価(税別)
18,174円~28,102円
税込単価
19,991円~30,912円
通常出荷日:5日目~11日目

最大使用質量100kgに対応した、スタンダードなアルミ製1連はしごです。【特長】・アルミ合金製のため軽...

詳細を確認
  • 正面有効幅(mm)
    351
  • 踏ざん間隔(mm)
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    認定品
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • JISマーク
    認定品(JIS S1121C-10 JQ0508088)
  • SGマーク
    認定品

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.08
4550414317165
4400.0
694-6394
1個
3.09
4550414317189
5900.0
694-6393
1個
4.10
4550414317196
7400.0
694-6395
1個
5.09
4550414317202
8900.0
694-6396
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,174円
( 19,991円 )
11日目
21,055円
( 23,161円 )
11日目
24,409円
( 26,850円 )
11日目
28,102円
( 30,912円 )
5日目

詳細情報

基本情報

最大使用質量100kgに対応した、スタンダードなアルミ製1連はしごです。
【特長】
・アルミ合金製のため軽量で、運搬や移動が容易です。
・全長は2.1m、3.1m、4.1m、5.1mのバリエーションから選択可能です。
【用途】
・工場設備や制御盤などの高所にある機器の点検、メンテナンス作業に。
・壁面への配線作業や、照明器具の取り付け・交換作業に。

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1連はしご(100kgタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1連はしご(100kgタイプ)
1連はしご
2連はしご
1連はしご
1連はしごシリーズ(アルミ合金製)
一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山長谷川工業長谷川工業アルインコ
通常価格18,174円-15,807円28,135円36,164円 -16,063円 -18,452円 -
通常出荷日5日目〜11日目5日目4日目4日目4日目〜
正面有効幅(mm)351351333mm(上はしご)353mm(下はしご)---
踏ざん間隔(mm)305305305---
踏ざん踏面幅(mm)434343---
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金---
Aマーク認定品認定品Aマーク認定品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト