ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

捕虫器 ムシポン ポケットタイプ

通常単価(税別)
50,000円
税込単価
55,000円
通常出荷日:11日目

【特長】・直管形LEDランプ採用で消電力化しました。・光源寿命は40000時間、蛍光灯の約5倍の長寿命...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PK4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PK4の仕様・寸法情報

幅(mm)
410
奥行(mm)
171
高さ(mm)
357
トラスココード
698-2004
JANコード
4515755040271
質量(g)
2100.0
材質1
アルミ鋳物/塗装
電源コード長さ(m)
1.5
適合捕虫紙
s-8
捕虫方法
捕虫テープ
誘引方法
LED
タイプ
50/60
電源(V)
100
誘虫ランプ
LT8BL/5-MP

型番リスト

表示件数
型番
PK4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000円
( 55,000円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直管形LEDランプ採用で消電力化しました。
・光源寿命は40000時間、蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。
・紫外線を強く反射する特殊コーティングのリフレクターが誘虫力を高めます。(リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップします)
・受皿シートの採用により、捕虫テープのみの場合と比べ捕獲可能面積1.67倍です。
【材質】
・アルミ鋳物/塗装
【セット内容】
・捕虫紙S-8×5個
・受け皿シート×2枚
・取り付けネジ×3本
・ナイロンプラグ×2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器 ムシポン ポケットタイプの型番PK4のページです。 型番PK4に関する仕様情報を記載しております。
捕虫器 ムシポン ポケットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 ムシポン ポケットタイプ
捕虫器ムシポン MP-600
捕虫器"ムシポリス"
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)525×240×260
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)719×240×260
屋外軒下用殺虫器(吊下げ強力殺虫タイプ)800×320×360
メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
通常価格50,000円13,897円7,352円131,167円154,792円212,835円
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目11日目11日目11日目
幅(mm)410112331525719800
奥行(mm)17192128240240320
高さ(mm)357296114260260360
トラスココード698-2004152-6278327-5361696-7200696-7198698-6159
JANコード451575504027145621335800104562133580287---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました