ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプ

通常単価(税別)
56,892円
税込単価
62,581円
通常出荷日:5日目

オイル逆流防止機能を搭載した、ツーステージ式の真空ポンプです。4ポールモーターを採用しています。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA150XE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA150XEの仕様・寸法情報

質量(g)
10400.0
JANコード
4528422418389
トラスココード
545-4740
全高(mm)
265
全長(mm)
355
全幅(mm)
130
電源(V)
100
排気速度(L/min)50/60Hz
76/90

型番リスト

表示件数
型番
TA150XE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,892円
( 62,581円 )
5日目

詳細情報

基本情報

オイル逆流防止機能を搭載した、ツーステージ式の真空ポンプです。4ポールモーターを採用しています。
【特長】
・オイル逆流防止機能により、ポンプ停止時のオイルの逆流を防ぎ、真空システム内への汚染を防止します。
・ガスバラストバルブを搭載しており、圧縮された冷媒ガスに含まれる水分などを排出し、オイルの劣化を抑制します。
・HFC、HC、HFOといった新冷媒(R32、R1234yfなど)から従来冷媒まで幅広く対応しています。
・大型のサイトグラスにより、オイルレベルや汚れの確認が容易に行えます。
【用途】
・工場や施設の空調設備の設置、メンテナンス時の真空引き作業に。
・生産ラインにおける真空を利用した吸着・搬送システムのメンテナンスに。
・実験室や研究開発における、真空環境が必要な装置のセットアップや保守に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプの型番TA150XEのページです。 型番TA150XEに関する仕様情報を記載しております。
タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タスコ オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
オイルフリー真空ポンプ(ドライ式)
アサダ 小型真空ゲージ付バルブ
メーカータスコタスコタスコタスコアネスト岩田アサダ
通常価格56,892円35,724円139,747円31,379円 -1,410,570円17,941円
通常出荷日5日目5日目4日目2日目〜9日目6日目
質量(g)10400.02900.016400.000---
JANコード45284224183894528422568411----
トラスココード545-4740712-9323598-1224---
全高(mm)265-----
全長(mm)355-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました